Danfoss logo
Flange set_027N2565

Flens, 65 mm, Stomplas

027N2565

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 1/2 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)225
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie12.0
Gebruikt in productPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Height (EF000040)55
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
LRA HST alt [A]65 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionWelding Flanges 2 1/2 in
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)127

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.168 Kilogram
Netto gewicht2.985 Kilogram
Volume1.572 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422020486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm