Danfoss logo
Flange set_027N2450

Flens, 50 mm, Stomplas

027N2450

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)191
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie11.0
Gebruikt in productPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Height (EF000040)54
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LRA HST alt [A]50 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionWelding Flanges 2 in
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)91

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.122 Kilogram
Netto gewicht2.029 Kilogram
Volume0.939 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422040156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm