Flens, 40 mm, Stomplas
027N2340
Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N2340
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 1/2 in |
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Vierkant |
| Flensversie | 10.0 |
| Gebruikt in product | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| LRA HST alt [A] | 40 mm |
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Welding Flanges 1 1/2 in |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.628 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.559 Kilogram |
| Volume | 0.902 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |