Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Flens, 32 mm, Stomplas

027N2332

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/4 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie10.0
Gebruikt in productPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LRA HST alt [A]32 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange Set 1 1/4 in weld
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.586 Kilogram
Netto gewicht1.492 Kilogram
Volume0.906 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422006893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm