Danfoss logo
Flange set_027N2020

Flens, 10 mm, Stomplas

027N2020

Aansluitstandaard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/8 in
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormOvaal
Flensversie1.3
Gebruikt in productCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
Kenmerkend
Waarde
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
LRA HST alt [A]10 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionWelding Flange set
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.584 Kilogram
Netto gewicht0.574 Kilogram
Volume0.288 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428196932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm