Flens, 25 mm, Moflas
027N2013
Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
027N2013
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Vierkant |
| Flensversie | 4.0 |
| Gebruikt in product | NRVA 25 - 32NRVA 25-32 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| LRA HST alt [A] | 25 mm |
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.713 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.64 Kilogram |
| Volume | 0.923 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |