Flens, 65 mm, Moflas
027N2006
Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2006
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 2 1/2 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Vierkant |
| Flensversie | 13.0 |
| Gebruikt in product | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| LRA HST alt [A] | 65 mm |
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Welded flange set, ANSI |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.028 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.642 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197014 |