Flens, 32 mm, Moflas
027N2003
Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N2003
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 1/4 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 91 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Vierkant |
| Flensversie | 10.0 |
| Gebruikt in product | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Height (EF000040) | 91 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| LRA HST alt [A] | 32 mm |
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Width (EF000008) | 91 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.712 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.552 Kilogram |
| Volume | 0.939 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |