Flens, 20 mm, Moflas
027N2001
Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027N2001
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Ovaal |
| Flensversie | 3.0 |
| Gebruikt in product | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| LRA HST alt [A] | 20 mm |
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI 2 |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.936 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.907 Kilogram |
| Volume | 0.83 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197069 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |