Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flens, 20 mm, Stomplas

027N1256

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: NRVS 15

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
Depth (EF000049)95
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flens ontwerpGroef
Flens vormOvaal
Gebruikt in productNRVS 15
GoedkeuringEAC
Height (EF000040)95
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Kenmerkend
Waarde
LRA HST alt [A]20 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange sets, 3/4"
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Width (EF000008)95

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.723 Kilogram
Netto gewicht0.722 Kilogram
Volume0.787 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm