Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flens, 25 mm, Stomplas

027N1254

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: NRVS 25

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens vormOvaal
Gebruikt in productNRVS 25
GoedkeuringEAC
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
LRA HST alt [A]25 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange set NRVS 25
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.1 Kilogram
Netto gewicht1.003 Kilogram
Volume0.854 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428000321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm