Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flens, 25 mm, Stomplas

027N1225

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormOvaal
Flensversie3.0
Gebruikt in productEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Height (EF000040)62
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
LRA HST alt [A]25 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionWelding Flange set
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)97

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.938 Kilogram
Netto gewicht0.888 Kilogram
Volume0.836 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422045434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm