Danfoss logo
Flange set_027N1112

Flens, 10 mm, Stomplas

027N1112

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/8 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)93
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormOvaal
Flensversie1.3
Gebruikt in productCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Height (EF000040)64
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Kenmerkend
Waarde
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
LRA HST alt [A]10 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionWelding Flange set 3/8 in
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)46

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.554 Kilogram
Netto gewicht0.516 Kilogram
Volume0.274 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422004035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm