Flens, 50 mm, Stomplas
027N1051
Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50
027N1051
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 2 in |
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Vierkant |
| Flensversie | 6.0 |
| Gebruikt in product | NRVA 40 - 50NRVA 40-50 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Koelmiddel(en) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| LRA HST alt [A] | 50 mm |
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Welding Flange set |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.782 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.78 Kilogram |
| Volume | 2.738 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112297 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |