Danfoss logo
Flange set_027N1042

Flens, 40 mm, Stomplas

027N1042

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/2 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie6.0
Gebruikt in productNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Height (EF000040)131
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
Kenmerkend
Waarde
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
LRA HST alt [A]40 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionWelding Flange set
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Width (EF000008)110

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.9 Kilogram
Netto gewicht2.9 Kilogram
Volume2.738 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422112242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm