Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Flens, 32 mm, Stomplas

027N1032

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/4 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie5.0
Gebruikt in product38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LRA HST alt [A]32 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionWelding Flange Set
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.52 Kilogram
Netto gewicht1.481 Kilogram
Volume0.921 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm