Danfoss logo
Flange set_027N1026

Flens, 25 mm, Stomplas

027N1026

Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardEN 10220
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie4.0
Gebruikt in productNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kenmerkend
Waarde
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
LRA HST alt [A]25 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange Set 1 in. weld
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.674 Kilogram
Netto gewicht1.564 Kilogram
Volume0.934 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422112228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm