Flens, 25 mm, Stomplas
027N1025
Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PHT 85; PHTQ 85
027N1025
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 in |
| Aansluitstandaard | EN 10220 |
| Aansluittype | Stomplas |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Ovaal |
| Flensversie | 2.2 |
| Gebruikt in product | PHT 85PHTQ 85 |
| Height (EF000040) | 64 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| LRA HST alt [A] | 25 mm |
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | Flange set 1 in |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Width (EF000008) | 96 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.926 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.9 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014485 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |