Onderdeel, ICFD 20, Reserveonderdelenkit
027L6704
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICFD 20, Type aanduiding: Reserveonderdelenkit
027L6704
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICFD 20 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Material Description | ICFD Defrost Module Inlet Con/Drain Plug |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICF spare parts |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Reserveonderdelenkit |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.083 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.062 Kilogram |
| Volume | 1.18 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428995597 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |