Onderdeel, ICF SS 20 - 40, Adapter SS
027L4813
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICF SS 20 - 40, Type aanduiding: Adapter SS
027L4813
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/8 - 3/8 |
| Aansluittype | G - NPT |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICF SS 20 - 40 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Voor zijpoorten |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Adapter SS G3/8- 3/8NPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICF accessories |
| Productnaam | Adapter |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Adapter SS |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.126 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.029 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428934183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |