Flens, 76 mm, Solderen
027L2676
Aansluitstandaard: EN 1254, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2676
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3 in |
| Aansluitstandaard | EN 1254 |
| Aansluittype | Solderen |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Vierkant |
| Flensversie | 13.0 |
| Gebruikt in product | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| LRA HST alt [A] | 76 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal Specificatie. | Staal |
| Material Description | SOLDER FLANGE SET |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.33 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.115 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422019756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |