Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Flens, 68 mm, Solderen

027L2666

Aansluitstandaard: ASME B 16.22, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 5/8 in
AansluitstandaardASME B 16.22
AansluittypeSolderen
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie13.0
Gebruikt in productPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
LRA HST alt [A]68 mm
Kenmerkend
Waarde
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionSOLDER FLANGE SET
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.552 Kilogram
Netto gewicht3.393 Kilogram
Volume1.794 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422030263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm