Danfoss logo
Flange set_027L2554

Flens, 54 mm, Solderen

027L2554

Aansluitstandaard: ASME B 16.22; EN 1254, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 1/8 in
AansluitstandaardASME B 16.22EN 1254
AansluittypeSolderen
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie12.06.0
Gebruikt in productNRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Kenmerkend
Waarde
LRA HST alt [A]54 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionSolder flange set
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.004 Kilogram
Netto gewicht2.936 Kilogram
Volume2.236 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422051633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm