Danfoss logo
Flange set_027L2442

Flens, 42 mm, Solderen

027L2442

Aansluitstandaard: EN 1254, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitstandaardEN 1254
AansluittypeSolderen
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie11.0
Gebruikt in productPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LRA HST alt [A]42 mm
Kenmerkend
Waarde
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionSOLDER FLANGE SET
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.21 Kilogram
Netto gewicht2.129 Kilogram
Volume0.934 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422000679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm