Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Flens, 41 mm, Solderen

027L2441

Aansluitstandaard: ASME B 16.22, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 5/8 in
AansluitstandaardASME B 16.22
AansluittypeSolderen
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie11.0
Gebruikt in productPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
LRA HST alt [A]41 mm
Kenmerkend
Waarde
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionSolder Flange Set for PM
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.206 Kilogram
Netto gewicht2.129 Kilogram
Volume0.921 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm