Onderdeel, ICFB 25 - 40, Bovenste afdichtingsdeksel
027L2259
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICFB 25 - 40, Type aanduiding: Bovenste afdichtingsdeksel
027L2259
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICFB 25 - 40 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | ICFB 25 Blind module, Spare part |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICF spare parts |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Bovenste afdichtingsdeksel |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.234 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.143 Kilogram |
| Volume | 1.176 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234726 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |