Danfoss logo
Flange set_027L1117

Flens, 16 mm, Solderen

027L1117

Aansluitstandaard: ASME B 16.22, Materiaal Specificatie.: Messing, Gebruikt in product: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]5/8 in
AansluitstandaardASME B 16.22
AansluittypeSolderen
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flens ontwerpTong
Flens vormOvaal
Flensversie1.3
Gebruikt in productCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Kenmerkend
Waarde
LRA HST alt [A]16 mm
Materiaal Specificatie.Messing
Material DescriptionFlange set 5/8 in Soldering
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.558 Kilogram
Netto gewicht0.188 Kilogram
Volume0.319 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422044567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm