Flens, Solderen
027L1029
Aansluitstandaard: ASME B 16.22, Materiaal Specificatie.: Messing, Gebruikt in product: PHT 85; PHTQ 85
027L1029
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 1 1/8 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.22 |
| Aansluittype | Solderen |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Flens ontwerp | Tong |
| Flens vorm | Ovaal |
| Flensversie | 2.2 |
| Gebruikt in product | PHT 85PHTQ 85 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal Specificatie. | Messing |
| Material Description | Flange set 1 1/8 in Soldering |
| Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Flange set |
| Producttype | Flens |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.92 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.884 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |