Onderdeel, ICFF 25E; ICFF SS 25E, Filterelement 150u/100 mesh
027L0802
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICFF 25E; ICFF SS 25E, Type aanduiding: Filterelement 150u/100 mesh
027L0802
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICFF 25EICFF SS 25E |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Vuilbeschermingsplug |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 3 pc |
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 330 cm² |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICF spare parts |
| Productnaam | Filter element |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Filterelement 150u/100 mesh |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.138 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.101 Kilogram |
| Volume | 1.59 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |