Onderdeel, ICFF 20 ICFF SS 20, Filterelement 150u/100 mesh
027L0801
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICFF 20 ICFF SS 20, Type aanduiding: Filterelement 150u/100 mesh
027L0801
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICFF 20 ICFF SS 20 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Incl. adapter en inzetstuk |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 40 pc |
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 45 cm² |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICF spare parts |
| Productnaam | Filter element |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Filterelement 150u/100 mesh |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.016 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.011 Kilogram |
| Volume | 1.952 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |