Onderdeel, ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Filtermodule
027L0800
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICFF SS 25; ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25, Type aanduiding: Filtermodule
027L0800
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICFF 20E ICFF SS 20E ICFF 25ICFF SS 25 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 160cm² |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICF spare parts |
| Productnaam | Filter element |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Filtermodule |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.05 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.211 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428979108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |