Elektrische regelklep, CCM Actuator
027H7184
Koelmiddel(en): R744; R134a, Max. Werkdruk [bar]: 90, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
027H7184
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
| Goedkeuring | LLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Instelbereik verschildruk [bar] | 50.00 bar |
| Instelbereik verschildruk [psi] | 725.0 psi |
| Koelmiddel(en) | R134aR744 |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. Werkdruk [bar] | 90.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 1305 psig |
| MaxOPD [bar] | 50.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 725 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Actuator |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Elektrische regelklep |
| Productnaam SCIP-dossier | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Producttype | CCM Actuator |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 104 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Verschildruk [psi] | 725.000 psi |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| With insulation (EF021057) | FALSE |
| With position indicator (EF022469) | FALSE |
| With thermometer (EF002167) | FALSE |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.288 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.929 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |