Functiemodule, ICS 65-40
027H6212
Functiemodule, Cv-waarde [gal/min]: 31, Kv-waarde [m³/h]: 27, Gebruikt in product: ICF 65-3; ICV 65
027H6212
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 31.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICF 65-3ICV 65 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Kv-waarde [m³/h] | 27.000 m³/h |
| Material Description | ICS 65-40 Insert servo -Reduced capacity |
| Merk | ICV Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | ICS |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | PakkingO-ringen |
| Onderhoud geschikt | ICS / ICSH spare parts |
| Opmerkingen | FUNCTIEMODULE GEÏNSTALLEERD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICS / ICSH accessories |
| Productbeschrijving | Functiemodule |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | ICS 65-40 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.932 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.461 Kilogram |
| Volume | 5.187 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428929011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |