Danfoss logo
Defrost DIN welding connection_027H5544, 027H5546

Onderdeel, ICF 50-65, ANSI-lasverbinding ontdooiing

027H5546

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICF 50-65, Type aanduiding: ANSI-lasverbinding ontdooiing

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting notitiesANSI
Aansluitmaat [in]1"
AansluitstandaardASME B 36.10M SCHEDULE 80
AansluittypeStomplas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICF 50-65
Gebruikt voor productopmerkingenZijpoorten ontdooiing DN 25
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
LRA HST alt [A]25 mm
Material DescriptionDefrost ANSI welding connection
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepICF spare parts
ProductnaamWelding connector
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingANSI-lasverbinding ontdooiing
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.863 Kilogram
Netto gewicht0.81 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.813 Liter
EAN/UPC5702428932479