Inspectiekit, Inspectieset
027H3016
Type aanduiding: Inspectieset, Gebruikt in product: ICM 32; ICLX 32; ICS 32
027H3016
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICLX 32ICM 32ICS 32 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Material Description | ICS/ICLX/ICM 32 Inspection kit |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Inspectiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Inspectieset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.075 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.144 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428480857 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |