Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 10m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0466

Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
AansluittypeM
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kabellengte [inch]393.70 in
Kabellengte [m]10.000 m
Kenmerkend
Waarde
LRA HST alt [A]12 mm
Material DescriptionICAD-B Cable set 10m (3x cables)
Onderdelen bijgevoegd4-pins vrouwelijk4-pins mannelijk8-pins vrouwelijk
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepICAD accessories
ProductnaamKabel
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingM12 cable set, 10 m
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.52 Kilogram
Netto gewicht0.509 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume12.899 Liter
EAN/UPC5715162599037