ICAD 600; ICAD 900
027H0430
Gebruikt in product: ICAD 600; ICAD 900, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 16
027H0430
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluittype | M |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
| LRA HST alt [A] | 12 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Stconnector set |
| Onderdelen bijgevoegd | 8 pennen vrouwelijk en 4 pennen vrouwelijk |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICAD accessories |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | M12 vrouwelijke connectorset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.069 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.049 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245661 |