Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600; ICAD 900

027H0427

Gebruikt in product: ICAD 600; ICAD 900, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
AansluittypeM
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICAD 1200ICAD 600ICAD 900
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kabellengte [inch]394.00 in
Kabellengte [m]10.000 m
LRA HST alt [A]12 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 10 m
Onderdelen bijgevoegd8 pennen vrouwelijk en 4 pennen vrouwelijk
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepICAD accessories
ProductnaamKabel
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type aanduidingM12 vrouwelijke kabelset, 10m
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.016 Kilogram
Netto gewicht0.948 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428245654