Danfoss logo
Gauge

Meterklep

027G9997

Type inlaataansluiting: G, Koelmiddel(en): R717, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1/4 in
AansluittypeNPT
Afdeling40
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]300.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
Face style (Ø)3 1/2 in
Gebruikt in productSNV
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R717
Material DescriptionGauge 3-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig
Meer informatieWith logo
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSpare part
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingGauge
Type inlaataansluitingG
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.3 Kilogram
Netto gewicht0.3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428880015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm