Danfoss logo
Gauge

Meterklep

027G9990

Koelmiddel(en): R717, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1/4 in
AansluittypeNPT
Afdeling40
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]150.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Face style (Ø)2 1/2 in
Gebruikt in productSNV
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R717
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Kenmerkend
Waarde
Meer informatieWithout logo
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamMeterklep
ProducttypeSpare part
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingGauge
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.24 Kilogram
Netto gewicht0.24 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428297332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm