Danfoss logo
Flange Set_027B2027_027G3050

Flens, 50 mm, G

027G3050

Aansluitstandaard: ISO 228-1, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: WVTS 50; WVS 50

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpUitsparing afdichting
Flens vormRond
Flensversie9.0 A
Gebruikt in productWVS 50WVTS 50
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
LRA HST alt [A]50 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlanges DN50 G 2 in
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
OppervlaktebeschermingZn 12TLP
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht5.238 Kilogram
Netto gewicht4.657 Kilogram
Volume6.248 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422009641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm