Danfoss logo
Flange set-027G1007

Flens, 20 mm, NPT

027G1007

Aansluitstandaard: ANSI/ASME B1.20.1, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/4 in
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormVierkant
Flensversie4.0
Gebruikt in productNRVA 25 - 32NRVA 25-32
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kenmerkend
Waarde
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
LRA HST alt [A]20 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange set 3/4 in NPT
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.741 Kilogram
Netto gewicht1.741 Kilogram
Volume0.923 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428197106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm