Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flens, 10 mm, NPT

027G1005

Aansluitstandaard: ANSI/ASME B1.20.1, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3/8 in
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormOvaal
Flensversie1.3
Gebruikt in productCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
Kenmerkend
Waarde
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
LRA HST alt [A]10 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange set 3/8 in NPT
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.57 Kilogram
Netto gewicht0.55 Kilogram
Volume0.319 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428197120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm