Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flens, 25 mm, NPT

027G1002

Aansluitstandaard: ANSI/ASME B1.20.1, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Flens ontwerpTong
Flens vormOvaal
Flensversie3.0
Gebruikt in productPM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
LRA HST alt [A]25 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Material DescriptionFlange set 1 in NPT
Onderdelen bijgevoegd2 flenzen
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductgroepFlanges
ProductnaamFlange set
ProducttypeFlens
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.866 Kilogram
Netto gewicht0.834 Kilogram
Volume0.854 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428197137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm