Reparatiekit, Reparatiekit
027F3150
Type aanduiding: Reparatiekit, Gebruikt in product: Reparatiekit; PM, MRV, size 125 - MEV, PMFH,
027F3150
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ReparatiekitPM, MRV, size 125 - MEV, PMFH, |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Beide typen conus |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | PM,MRV125-MEV,PMFH,PMFL,80-1-80-7Repairk |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Liquid level valve spare parts |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Reparatiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Reparatiekit |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.083 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.066 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.312 Liter |
| EAN/UPC | 5702428470346 |