EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25
027F2220
Gebruikt in product: EVRA 20; PHT 85; PM 5 - 25; EVRA 25, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 25
027F2220
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | M12 |
| Aansluittype | Schroefdraad |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | EVRA 20EVRA 25PHT 85PM 5 - 25 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Voor flensaansluitingen |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Materiaal Specificatie. | Roestvrij staal |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | PM 5-25 FLANGE - Bolt set |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Bolt set |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Schroefdraad lengte [inch] | 1.772 in |
| Type aanduiding | Boutenset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.214 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.197 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.117 Liter |
| EAN/UPC | 5702422157311 |