PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50
027F2178
Gebruikt in product: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 10
027F2178
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmetingen ID x OD x h [inch] | 2.382 x 2.972 x 0.059 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 60.5 x 75.5 x 1.5 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Flensversie | 12.06.0 |
| Gebruikt in product | MEV 300MRV 50NRVA 40 - 50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Materiaal Specificatie. | Asbestvrij |
| Material Description | Flange gasket |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Flanges |
| Productnaam | Pakking |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Flenspakking |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.028 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.008 Kilogram |
| Volume | 0.084 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |