Onderdeel, ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Externe stuurconnectie
027F1049
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: ICLX 150; PMC; ICLX 125; ICLX 100, Type aanduiding: Externe stuurconnectie
027F1049
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICLX 100ICLX 125ICLX 150PMC |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Ø 1.0 mm |
| Goedkeuring | UL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
| Material Description | ICLX 100-150 Pilot connector |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Productnaam | External pilot connector |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type aanduiding | Externe stuurconnectie |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.32 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.291 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5702422053477 |