Onderdeel, SV 4; SV 6; SV 5, Doorlaatset
027B2081
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: SV 4; SV 6; SV 5, Type aanduiding: Doorlaatset
027B2081
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SV 4SV 5SV 6 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Ø 1.5 mm |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Material Description | NOZZLE Ø 1.5 SV |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | Liquid level valve spare parts |
| Productnaam | Orifice |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Doorlaatset |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.028 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.02 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.143 Liter |
| EAN/UPC | 5702422161479 |