PM; ICS
027B2035
Gebruikt in product: PM; ICS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20
027B2035
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting notities | Ø6.5 x Ø10 mm/Ø0.26 x Ø0.39 in |
| Aansluittype | SOLDEER |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICSPM |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Pres gauge connector Sold/Weld PM/ICS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | ICM / ICS / ICLX accessories |
| Productnaam | Mechanical connector |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Manometeraansluiting |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.121 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.106 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.211 Liter |
| EAN/UPC | 5702422023425 |